text.skipToContent text.skipToNavigation

YC28A28

Par Burndy 

ID catalogue : YC28A28

Par Burndy
ID catalogue :  YC28A28
Range-taking, C-shaped AL compression tap, Run: Aluminum: 3/0- 4/0, ACSR: 3/0-4/0, Tap: Aluminum: 3/0- 4/0, ACSR: 3/0-4/0.
Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Indice de matrice H
Matériau Aluminum
Nom de commerce CRIMPIT™
Plaqué N
Type YC-A, YC-U Series
Type de placage Unplated
UPC 781810126028
UPC 12 Digit 7818101260288

Dimensions

Dimension - Hauteur en pouces 1.61 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 70 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 2.75 in

Lié au chef d'orchestre

Conducteurs - AAAC 5005 plage de prises intermédiaires 195.7 (7) kcmil-246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC 5005 prise intermédiaire 195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 plage de prises intermédiaires 195.7 (7) kcmil-246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 prise intermédiaire 195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC plage 5005 195.7 (7) kcmil-246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC plage 6201 195.7 (7) kcmil-246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC série 5005 195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC série 6201 195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de prises intermédiaires 3/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - ACSR Cmpt prises intermédiaires 3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt 3/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - ACSR plage de la série Str 3/0 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str 3/0 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - ACSR série Cmpt 3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - AL plage de la série Str 3/0 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str 3/0 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str 3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - AL série Str 3/0 AWG;4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM

Ressources/téléchargements

Avis des clients

Dessins de vente