text.skipToContent text.skipToNavigation

J990

Par Burndy 

ID catalogue : J990

Par Burndy
ID catalogue :  J990
Copper Bail for Compression C Connector, Electro Tin Plated.

Features: Designed To Make Hot-Line Clamp Adapter Using HYCRIMP, CABELOK CRIMPIT Or Figure 6 -Shaped CRIMPIT Connectors, Where Hot Sticks Are Used, The CABELOK CRIMPIT Or Figure 6 -Shaped CRIMPIT Are Recommended, The Line Can Be Approached With The Connector And Bail Held In The Tool, Bails Are Tin-Plated, Hard Drawn Copper, Corresponding Hycrimp: YHD-200 (4/0 - 3 AWG), YHO-100 (4 - 6 AWG), YHO-150 (1/0 - 3 AWG), YHD-250 (4/0 - 3/0 AWG), YHN-500 (266.8 KCMIL (18-1) And 250 KCMIL (37)), Conductor Size (run - Range): 6 AWG - 266.8 (18-1) KCMIL, Conductor Type: ACSR, Stranded Aluminum, Solid Aluminum, Corresponding Cabelok Crimpit: YPC28U4 (4/0 - 3/0 AWG), YP2U3 (4 - 6 AWG), YP27AU4 (4/0 - 3 AWG), YP26AU2 (1/0 - 3 AWG), YPC33R26U (266.8 KCMIL (18-1) And 250 KCMIL (37)), Bail Size: 2 AWG, Shape: 6

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Designed To Make Hot-Line Clamp Adapter Using HYCRIMP, CABELOK CRIMPIT Or Figure 6 -Shaped CRIMPIT Connectors
Indicateur EU RoHs Yes
Marque des goujons CONNECTOR
Matériau Copper
Plaqué Y
Type Bail
Type de placage Tin - Electro Plated
UPC 781810014080
UPC 12 Digit 7818100140800

Dimensions

Diamètre 0.25 in
Dimension - Hauteur en pouces 4.1 in

Lié au chef d'orchestre

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str 266.8 (18/1) Waxwing kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str 266.8 (18/1) Waxwing kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str 6 AWG-250 kcmil
Conducteurs - AL taille Str 6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM

Ressources/téléchargements