text.skipToContent text.skipToNavigation

50X225HEBBOX

Par Burndy 

ID catalogue : 50X225HEBBOX

Par Burndy
ID catalogue :  50X225HEBBOX
Silicon Bronze Hexagonal Head Bolt, 2.25 IN L, 1/2 IN-13 Thread Size.

DURIUM bolts combine high strength with corrosion resistance

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Silicon-bronze bolts, nuts and other hardware items on outdoor connector applications
Couple de serrage recommandé en lb-pi 480 LBS/in
Indicateur EU RoHs Yes
Matériau SILICON BRONZE
Matériau de construction - Unité principale Silicon Bronze
Nom de commerce DURIUM™
Type Bolt
Type de connecteur Bolt - Hex
UPC 781810011799
UPC 12 Digit 7818100117999

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales 2-1/4 in
Dimension - B Longueur en pouces 2.25 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 2.25 in
Dimension - Nombre de filets par pouce 13
Dimension - Taille des filets 1/2-13
Dimension - Taille du boulon en pouces 0.5 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles 1/2

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM

Ressources/téléchargements

Avis des clients

Dessins de vente