text.skipToContent text.skipToNavigation

50X250HEBBOX

Par Burndy 

ID catalogue : 50X250HEBBOX

Par Burndy
ID catalogue :  50X250HEBBOX
Silicon Bronze Bolt, 2.5 in L, Thread Series Class-2A.

Durium Bolts combine high strength with corrosion resistance

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application For Use On Outdoor Connector Applications
Couple de serrage recommandé en lb-pi 480 LBS/in
Indicateur EU RoHs Yes
Marque des goujons DURIUM
Matériau SILICON BRONZE
Nom de commerce DURIUM™
Type Bolt
Type de connecteur Bolt - Hex
UPC 781810011621
UPC 12 Digit 7818100116211

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales 2-1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces 2.5 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 2.50 in
Dimension - Nombre de filets par pouce 13
Dimension - Taille des filets 1/2-13
Dimension - Taille du boulon en pouces 0.5 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles 1/2

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM

Ressources/téléchargements