HUBBELL CANADA
HPS_WCID_2364317_PRODIMAGE
HPS_WCID_2364317_PRODIMAGE

62X350HGSB

Marque:

Burndy

No de catalogue:

62X350HGSB

Boulon hexagonal en acier galvanisé 5/8 x 3,50.

  • Galvanized steel hardware (bolts, nuts, flatwashers and internal tooth lockwashers) are manufactured per ASTM307 Grade A
  • Nut surfaces and bolt heads have American Standard dimensions
  • Galvanizing is per ASTM A153

Détails du produit

Général

Catalog Number

62X350HGSB

Matériau

GALVANIZED STEEL

UPC

781810435571

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Ressources et téléchargements