text.skipToContent text.skipToNavigation

TMH263SS

Par Burndy 

ID catalogue : TMH263SS

Par Burndy
ID catalogue :  TMH263SS
Stainless steel Hardware Kit, 2 Nos each 1/4" - 20 x 1" Long Hex SS Bolt (25X100HSSB), SS Hex Nut (25HSSN), SS Split lock washer (25SWSSLT), 4 Nos SS Flat washer (25FWSS).
Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Couple de serrage recommandé en lb-pi 80 LBS/in
Matériau STAINLESS STEEL
Type de connecteur Hardware
UPC 781810159330
UPC 12 Digit 7818101593300

Dimensions

Dimension - Nombre de filets par pouce 20
Dimension - Taille des filets 1/4 - 20
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles 1/4

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM

Ressources/téléchargements

Avis des clients

Dessins de vente