text.skipToContent text.skipToNavigation

TMH267

Par Burndy 

ID catalogue : TMH267

Par Burndy
ID catalogue :  TMH267
Silicon Bronze Hardware Kit, 3/8"-16 Stud: 2 Nos w/ Flat & Split Washers & Hex Nuts.

DURIUM silicon bronze material provides long lasting corrosion resistance.

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application The kits can be ordered for specific applications ensuring the proper type and amount of hardware for each installation.Packaged in separate sealed bags, they are convenient to use, eliminating mismatched quantities.
Couple de serrage recommandé en lb-pi 240 LBS/in
Indicateur EU RoHs Yes
Marque des goujons DURIUM
Matériau SILICON BRONZE
Nom de commerce DURIUM™
Type Silicon Bronze Hardware Kits
Type de connecteur Hardware
UPC 781810012024
UPC 12 Digit 7818100120244

Dimensions

Dimension - Nombre de filets par pouce 16
Dimension - Taille des filets 3/8-16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles 3/8

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM

Ressources/téléchargements

Avis des clients

Dessins de vente