HUBBELL CANADA
Image of TMH294SS Trousse de quincaillerie en acier inoxydable, TMH294SS

Trousse de quincaillerie en acier inoxydable, TMH294SS

Marque: Burndy

No de catalogue: TMH294SS

Trousse en acier inoxydable, 2 boulons hexagonaux en acier inoxydable de 1/2" - 13 x 1,75" (50X175HSSB), écrou hexagonal en acier inoxydable (50HSSN), rondelle-frein fendue en acier inoxydable (50SWSSMD), 4 rondelles plates en acier inoxydable (50FWSS).

  • Les kits de matériel montés sur languette TMH garantissent le type et la quantité appropriés de matériel nécessaire pour chaque installation
  • emballés dans des sacs scellés séparés, ils sont pratiques à utiliser et éliminent les quantités incompatibles.