text.skipToContent text.skipToNavigation

25NWBOX

Par Burndy 

ID catalogue : 25NWBOX

Par Burndy
ID catalogue :  25NWBOX
Silicon Bronze Internal Tooth Lockwasher, 1/4 IN Bolt Size.
Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Matériau Bronze, Silicon (DURIUM is a trademark)
Nom de commerce DURIUM™
Type de connecteur Washer - Internal Tooth Lock
UPC 781810012628

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces 0.47 in
Dimension - Taille du boulon en pouces 0.25 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles 1/4

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement Yes
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM

Ressources/téléchargements

Avis des clients

Dessins de vente