Marque:
Burndy
No de catalogue:
25FWBOX
High strength DURIUM Flat Washers are non-magnetic and free from galvanic action when in contact with copper. Conforms to SAE standards.
Application
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
Matériau
Nom de commerce
Type
Type de connecteur
UPC
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
Dimension - B Longueur en pouces
Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
Dimension - Taille du boulon en pouces
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Enregistré UL
Normes - Conformité RoHS
Quantité dans l'emballage