Marque:
Burndy
No de catalogue:
P8A
consists of a natural (petroleum) base vehicle in which zinc particles are suspended
Application
Application - pour utilisation sur
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
Nom de commerce
Quatre points
Température de déclenchement (°F)
Type
Type d'emballage
UPC
UPC 12 Digit
Viscosité à 100 °F
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Enregistré UL
Normes - Conformité RoHS
Quantité dans l'emballage
Taille de l'emballage