Marque: Burndy
No de catalogue: YGLR29C34TN
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Catalog Number
YGLR29C34TN
Indice de matrice
997
Indice de matrice - Élément B
1011
Matériau
Copper
Nom de commerce
GRIDLOK™
Type
Taps
UPC
781810131220
UPC 14 Digit GTIN
00781810131220
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/4 in
Dimension - BB Longueur en pouces
0.88 in
Dimension - D en pouces
0.50 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Taille du piquet de terre
3/4
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
2 AWG-250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Plage de rods taille B
3/4 in
Conducteurs - Rebar pour prises intermédiaires
5;6
Conducteurs - Rod taille B
3/4 in
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Direct Burial
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
6