text.skipToContent text.skipToNavigation
Francais
  • English
  • Francais

Accessoires

Composants d'armoires, matériel de montage Racks et armoires murales #12-24

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : 1224RRSCRW20
Composants d'armoires, matériel de montage Racks et armoires murales #12-24

Crémaillères, Canal vertical, Couvercle, 3" de large, Noir

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : VSC3
Crémaillères, Canal vertical, Couvercle, 3" de large, Noir

Crémaillères, iFRAME, Kit de bobines rallongées, 9", lot de 50

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : ICKSS9
Crémaillères, iFRAME, Kit de bobines rallongées, 9", lot de 50

DISPOSITIF DE SECURITE,RCK MNTD,TELESCP,7-12U

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : HSE712
DISPOSITIF DE SECURITE,RCK MNTD,TELESCP,7-12U

Dispositif de sécurité, monté sur rack, télescopique, 4-6 unités

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : HSE46
Dispositif de sécurité, monté en rack, télescopique, 4-6 unités

Gestion des câbles, montage vertical RearCage, 4" de large X 7" de profondeur de profondeur

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : VMR47
Gestion des câbles, montage vertical RearCage, 4" de large X 7" de profondeur de profondeur

Gestion des fils, rack, couvercle de canal vertical, 4" noir

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : VSC4
Gestion des fils, rack, couvercle de canal vertical, 4" noir

Gestion horizontale des câbles, série M, 1 unité, avec couvercle, noir

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : HM1C
Gestion horizontale des câbles, série M, 1 unité, avec couvercle, noir

Gestion horizontale des câbles, série M, 2 unités, avec couvercle, noir

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : HM2C
Gestion horizontale des câbles, série M, 2 unités, avec couvercle, noir

Gestion horizontale des câbles, série M, 3 unités, avec couvercle, noir

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : HM3C
Gestion horizontale des câbles, série M, 3 unités, avec couvercle, noir

Gestion horizontale des câbles, série M, 4 unités, avec couvercle, noir

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : HM4C
Gestion horizontale des câbles, série M, 4 unités, avec couvercle, noir

Gestionnaire de câbles horizontal, série S, 1 unité, couvercle, noir

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : HS1C
Gestionnaire de câbles horizontal, série S, 1 unité, couvercle, noir

Matériel de gestion des câbles, anneaux de gestion des câbles en plastique, non adhésifs

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : MCCPSR4
Matériel de gestion des câbles, anneaux de gestion des câbles en plastique, non adhésifs

NEXTFRAME Anneaux de gestion verticaux, 1 côté

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : MCCVMR2
NEXTFRAME Anneaux de gestion verticaux, 1 côté

NEXTFRAME Anneaux de gestion verticaux, 2 côtés

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : MCCVMR22
NEXTFRAME Anneaux de gestion verticaux, 2 côtés

NEXTFRAME Kit de support de charnière VC

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : VCKH
NEXTFRAME Kit de support de charnière VC

NEXTFRAME Portes, 10 po

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : VCG10
NEXTFRAME Portes, 10 po

NEXTFRAME Portes, 12 po

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : VCG12
NEXTFRAME Portes, 12 po

NEXTFRAME Portes, 4 po

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : VCG4
NEXTFRAME Portes, 4 po

NEXTFRAME Portes, 6 po

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : VCG6
NEXTFRAME Portes, 6 po

NEXTFRAME Portes, 8 po

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : VCG8
NEXTFRAME Portes, 8 po

NEXTFRAME Trousse d'assemblage

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : VCJK
NEXTFRAME Trousse d'assemblage

Rack, iFRAME Snap-In Spool, 50 per Pack

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : ICKSS
Rack, bobine iFRAME Snap-In, 50 par paquet

Rack, iFrame, trousse de bobines allongées, 6", lot de 50 pièces

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : ICKSS6
Rack, iFrame, trousse de bobines allongées, 6", lot de 50 pièces

Racks, Canal vertical, Couvercle, 6" de large, Noir

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : VSC6
Racks, Canal vertical, Couvercle, 6" de large, Noir

Support de barrette d'alimentation, pour VM et VCG, 1 paire

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : VMRB
Support de barrette d'alimentation, pour VM et VCG, 1 paire
Discontinued

Support de serveur, 1 unité, extension 15", 1 paire

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : HSB115
Support de serveur, 1 unité, extension 15", 1 paire
Discontinued

Support de serveur, 2 unités, extension 15", 1 paire

Par Hubbell Premise Wiring  
ID catalogue : HSB215
Support de serveur, 2 unités, extension 15", 1 paire
Page 1 de 1