HUBBELL CANADA
Image of TBA4 SUPPORT MUR+PLATEAU,ANGL,1224,4U, TBA4

SUPPORT MUR+PLATEAU,ANGL,1224,4U, TBA4

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: TBA4

Matériel de gestion des câbles, support de montage de plateau standard, 4 unités de rack.

  • Support de montage sur plateau standard
  • unité de 4 racks

Panels Positioned at 45 Degrees

Général

Application

Mounts to Wall or Ladder Tray

Catalog Number

TBA4

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

NextFrame

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Type

Wall or Tray Mount Bracket

Type de fini

Type de montage

12-24 Mounting Hardware

UPC

662620661339

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1256.448 cu.in

Hauteur

7.68 in

Largeur

20 in

Profondeur

8.18 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL1863, EIA-310-D

Logistique

Quantité dans l'emballage

1