text.skipToContent text.skipToNavigation

NSOVAMP

Par Hubbell Premise Wiring 

ID catalogue : NSOVAMP

Par Hubbell Premise Wiring
ID catalogue :  NSOVAMP
Net Select, Module, Video Amp, Fixed 10dB
  • Made of High impact plastic resistant material
  • Pre-mounted push pins snap the module quickly into place

Standard Product

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Video
Conditions environnementales Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts Phosphor Bronze
Indicateur EU RoHs Yes
Matériel - quincaillerie de montage Screw Mounting
Températures nominales Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type Video
Type d’armoire Integral
Type d’article Fixed 10dB Video Amp, 125V
UPC 883778500336

Dimensions

Taille de l’afficheur Standard Sized Product

Évaluations électriques

Connectivité Plug-In
Pertes dues à la pièce d’insertion Per TIA
Résistance des contacts Per TIA

Certifications et conformité

Norme(s) de l’industrie
  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed

Logistique

Quantité dans l’emballage 10