text.skipToContent text.skipToNavigation

NSOVM42G

Par Hubbell Premise Wiring 

ID catalogue : NSOVM42G

Par Hubbell Premise Wiring
ID catalogue :  NSOVM42G
Net Select, Module, 4-Way Coax, 2.3GHz, Plastic
  • Made of High impact plastic resistant material
  • Pre-mounted push pins snap the module quickly into place

Standard Product

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application CATV
Conditions environnementales Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts Phosphor Bronze
Indicateur EU RoHs Yes
Matériel - quincaillerie de montage Screw Mounting
Températures nominales Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type Coaxial Splitter
Type d’armoire Integral
Type d’article 4-Way Coax, 2.3GHz
UPC 883778504372

Dimensions

Taille de l’afficheur Standard Sized Product

Évaluations électriques

Connectivité Plug-In
Pertes dues à la pièce d’insertion Per TIA
Résistance des contacts Per TIA

Certifications et conformité

Norme(s) de l’industrie
  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed