text.skipToContent text.skipToNavigation

44X200HEBBOX

Par Burndy 

ID catalogue : 44X200HEBBOX

Par Burndy
ID catalogue :  44X200HEBBOX
Silicon Bronze Hexagonal Head Bolt, 2 IN L, 7/16 IN-14 Thread Size
Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Matériau SILICON BRONZE
Nom de commerce DURIUM™
Type de connecteur Bolt - Hex
UPC 781810819029
UPC 12 Digit 7818108190299

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales 2 in
Dimension - B Longueur en pouces 2 in
Dimension - Nombre de filets par pouce 14
Dimension - Taille des filets 7/16-14
Dimension - Taille du boulon en pouces 0.438 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles 7/16

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM

Ressources/téléchargements

Avis des clients

Dessins de vente