text.skipToContent text.skipToNavigation

CT110225SSBC0

Par Burndy 

ID catalogue : CT110225SSBC0

Par Burndy
ID catalogue :  CT110225SSBC0
Nylon 6/6 UV Stabilized Cable Tie with Stainless Steel Barb, Tensile strength: 110 Lbs, Color: UV Resistant Black, 9.45"L, 0.32"W, 2.24" Bundle Dia.

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Couleur Black
Force de rupture minimum en Newton 113
Force de rupture minimum en livres 110 lb
Matériau Nylon 6/6
Nom de commerce UNIRAP™
UPC 781810564936

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces 2.24
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 240 mm
Dimension - Largeur (pouces) 0.32 in
Dimension - Largeur en millimètres 8 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 9.45 in

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA Yes
Certification - cULus Y
Normes - Conformité RoHS CM

Logistique

Quantité dans l’emballage 5000

Ressources/téléchargements

Dessins de vente