text.skipToContent text.skipToNavigation

CT110300SSBC

Par Burndy 

ID catalogue : CT110300SSBC

Par Burndy
ID catalogue :  CT110300SSBC
Nylon 6/6 Cable Tie with Stainless steel Barb, Tensile strength: 110 Lbs, Color: Natural, 11.81"L, 0.32"W, 2.99" Bundle Dia.

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Couleur Natural
Force de rupture minimum en Newton 113
Force de rupture minimum en livres 110 lb
Matériau Nylon 6/6
Nom de commerce UNIRAP™
UPC 781810564943

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces 2.99
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 300 mm
Dimension - Largeur (pouces) 0.32 in
Dimension - Largeur en millimètres 8 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 11.81 in

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA Yes
Certification - cULus Y
Normes - Conformité RoHS CM

Logistique

Quantité dans l’emballage 3000

Ressources/téléchargements

Dessins de vente