text.skipToContent text.skipToNavigation
Francais
  • English
  • Francais

Anses et étriers

J1252

Par Burndy  
ID catalogue : J1252
Cosses en cuivre étamé, étirées dur, conçues pour réaliser des adaptateurs à pince en ligne chaude utilisant des connecteurs HYCRIMP, CABELOK, CRIMPIT ou CRIMPIT en forme de figure 6.

J990

Par Burndy  
ID catalogue : J990
Baïonnette en cuivre pour connecteur C à compression, électro-étamée.

YCB25R

Par Burndy  
ID catalogue : YCB25R
Connecteur à étrier, aluminium : 1/0 AWG, ACSR : 1/0 (6-1) AWG-80 (8-1) kcmil ACSR

YCB26R

Par Burndy  
ID catalogue : YCB26R
Connecteur à étrier, aluminium:2/0 AWG, ACSR:2/0 AWG

YCB27AU2G1

Par Burndy  
ID catalogue : YCB27AU2G1
Câble CRIMPIT™, 1/0(6-1) AWG,-2/0(6-1) AWG ACSR, 1/0(19) AWG-3/0(19) AWG Cu ou Al

YCB28R

Par Burndy  
ID catalogue : YCB28R
Connecteur d'étrier, aluminium:4/0 AWG, ACSR:4/0 AWG

YCB28U26

Par Burndy  
ID catalogue : YCB28U26
Câble CRIMPIT™, 1/0(6-1) AWG-4/0(6-1) AWG, ACSR : 1/0 AWG-4/0 AWG Cu ou Al

YCB2R

Par Burndy  
ID catalogue : YCB2R
Connecteur à étrier, aluminium:4(Str.)AWG,2(Str.)AWG,2(Sol.)AWG, ACSR:2(6/1)AWG, 2(7/1)AWG, 4(6/1)AWG, 4(7/1)AWG

YCB2U3G1

Par Burndy  
ID catalogue : YCB2U3G1
Câble CRIMPIT™, 6(6-1) AWG, -2(7-1) AWG ACSR, 6(7) AWG-3(7) AWG Cu ou Al

YCB321R

Par Burndy  
ID catalogue : YCB321R
Connecteur à étrier, aluminium : 336,4 kcmil-350 kcmil, ACSR : 300(26/7) kcmil, 336,4(18/1) kcmil

YCB38R26U

Par Burndy  
ID catalogue : YCB38R26U
CRIMPIT™ HOT TAP, 336,4 kcmil(26-7), 556,5(18-1) kcmil ACSR, 397,5(19) kcmil-600(61) kcmil Cu ou Al

YCB4U1

Par Burndy  
ID catalogue : YCB4U1
CRIMPIT™ HOT TAP, 4 (6-1) AWG, 4(7-1) AWG ACSR, 4 AWG Cu ou Al

YHD250J1444

Par Burndy  
ID catalogue : YHD250J1444
HYCRIMP™ ÉTRIER.

YHN500J1496

Par Burndy  
ID catalogue : YHN500J1496
HYCRIMP™ ÉTRIER.
Page 1 de 1