text.skipToContent text.skipToNavigation
Francais
  • English
  • Francais

Connecteurs à virole style lacet

Embout couvert pour 1/0 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF1/016IDL
Embout isolé, 1/0 AWG, 1.26" L

Embout couvert pour 1/0 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF1/025IDL
Embout isolé, 1/0 AWG, 1.57" L

Embout couvert pour 10 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF1010ITL
Embout isolé, 10 AWG, 0.71" L

Embout couvert pour 12 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF1209ITL
Embout isolé, 12 AWG, 0.67" L

Embout couvert pour 14 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF1410IWL
Embout isolé, 14 AWG, 0.63" L

Embout couvert pour 14 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF1408IWL
Embout isolé, 14 AWG, 0.55" L

Embout couvert pour 16 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF1618IDL
Embout isolé, 16 AWG, 0.94" L

Embout couvert pour 16 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF1606IWL
Embout simple isolé, 16 AWG, 0,39 L

Embout couvert pour 16 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF1608IT
Embouts isolés Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 16 AWG, 0.55" L, étamé, noir, pour utilisation sur Cu Cond

Embout couvert pour 18 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF1818IWL
Embout isolé, 18 AWG, 0.94" L

Embout couvert pour 18 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF1808IW
Embouts à simple isolation Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 18 AWG, 0.55" L, étamé, jaune, pour utilisation sur Cu Cond

Embout couvert pour 18 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF1810IDL
Embout isolé, 18 AWG, 0.63" L

Embout couvert pour 2 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF0222IDL
Embout isolé, 2 AWG, 1.42" L

Embout couvert pour 2 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF0216IDL
Embout isolé, 2 AWG, 1.18" L

Embout couvert pour 20 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF2018IDL
Embout isolé, 20 AWG, 0.94" L

Embout couvert pour 24 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF2406ITL
Embout simple isolé, 24 AWG, 0,39 L

Embout couvert pour 3/0 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF3/025IDL
Embout isolé, 3/0 AWG, 1.73" L

Embout couvert pour 4 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF0416IDL
Embout isolé, 4 AWG, 1.18" L

Embout couvert pour 4 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF0425IDL
Embout isolé, 4 AWG, 1.54" L

Embout couvert pour 6 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF0612ITL
Embout isolé, 6 AWG, 0.94" L

Embout couvert pour 6 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF0612IDL
Embout isolé, 6 AWG, 0.94" L

Embout couvert pour 8 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF0815IDL
Embout isolé, 8 AWG, 0.98" L

Embout double couvert pour 20 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YFTW2010DL
Embout double isolé, 20 AWG, 0.67" L

Embout double couvert pour 22 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YFTW2208DL
Embout double isolé, 22 AWG, 0.59" L

Embout double couvert pour 8 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YFTW0814DL
Embout double isolé, 8 AWG, 1.02" L

Embout nu pour 1/0 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF1/032UIL
Embout nu, 1/0 AWG, 1.26" L

Embout nu pour 1/0 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF1/025UIL
Embout nu, 1/0 AWG, 0.98" L

Embout nu pour 1/0 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF1/022UIL
Embout nu, 1/0 AWG, 0.87" L

Embout nu pour 12 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF1212UIL
Embout nu, 12 AWG, 0.47" L

Embout nu pour 14 AWG

Par Burndy  
ID catalogue : YF1408UIL
Embout nu, 14 AWG, 0.31" L
Page 1 de 12