text.skipToContent text.skipToNavigation
Francais
  • English
  • Francais

Style C

Compression C-Tap

Par Burndy  
ID catalogue : YC2L12TN
Cu Thin Wall C-Tap, Compression, #2 - #4 AWG(Main), #4 - #12 AWG(Tap), 600 V, étamé

Compression C-Tap

Par Burndy  
ID catalogue : YC27L12TN
Cu Thin Wall C-Tap, Compression, 2/0 - 1/0 AWG(Main), 1/0 - #12 AWG(Tap), 600 V, étamé

Compression C-Tap

Par Burndy  
ID catalogue : YC25L12TN
Cu Thin Wall C-Tap, Compression, 1/0 - #2 AWG(Main), #2 - #12 AWG(Tap), 600 V, étamé

YC10C10

Par Burndy  
ID catalogue : YC10C10
CU Compression Connecteur à compression de forme C

YC1L12

Par Burndy  
ID catalogue : YC1L12
Taraud en cuivre à compression en C, paroi mince, 3 AWG (passage), 4-3 AWG (taraud)

YC1L12TN

Par Burndy  
ID catalogue : YC1L12TN
Cu Thin Wall C-Tap, Compression, #1 - #3 AWG(Main), #3 - #12 AWG(Tap), 600 V, étamé

YC1U1

Par Burndy  
ID catalogue : YC1U1
Figure 6 - Connecteur de prise de courant à compression en aluminium, de forme large éventail

YC25A25

Par Burndy  
ID catalogue : YC25A25
Taraud de compression AL en forme de C, à portée de main

YC25L12

Par Burndy  
ID catalogue : YC25L12
Taraud C à compression en cuivre, paroi mince, 1 AWG (course), 4-3 AWG (taraud)

YC26A2

Par Burndy  
ID catalogue : YC26A2
Taraud de compression AL en forme de C, à portée de main

YC26A26

Par Burndy  
ID catalogue : YC26A26
Taraud de compression AL en forme de C, à portée de main

YC26C2

Par Burndy  
ID catalogue : YC26C2
Connecteur à compression CU en forme de C

YC26C26

Par Burndy  
ID catalogue : YC26C26
Connecteur à compression CU en forme de C

YC26L12

Par Burndy  
ID catalogue : YC26L12
Taraud C à compression en cuivre, paroi mince, 1 AWG (course), 2-1 AWG (taraud)

YC26L12TN

Par Burndy  
ID catalogue : YC26L12TN
Cu Thin Wall C-Tap, Compression, 2/0 - #1 AWG(Main), #1 - #12 AWG(Tap), 600 V, étamé

YC27L12

Par Burndy  
ID catalogue : YC27L12
Taraud C à compression en cuivre, paroi mince, 1/0 AWG (course), 1-1/0 AWG (taraud)

YC28A25

Par Burndy  
ID catalogue : YC28A25
Taraud de compression AL en forme de C, à portée de main

YC28A28

Par Burndy  
ID catalogue : YC28A28
Taraud de compression AL en forme de C, à portée de main

YC28C2

Par Burndy  
ID catalogue : YC28C2
Connecteur à compression CU en forme de C

YC28C26

Par Burndy  
ID catalogue : YC28C26
Connecteur à compression CU Forme C, 600 Volts à 35 kV, Course : 3/0 Str. - 4/0 Str., Prise : 1/0 Str. - 2/0 Str.

YC28C28

Par Burndy  
ID catalogue : YC28C28
Connecteur à compression CU en forme de C, 600 Volts à 35 kV, 3/0 Str. - 4/0 Str. (Run)

YC28U26

Par Burndy  
ID catalogue : YC28U26
Figure 6 - Connecteur de prise de courant à compression en aluminium, de forme large éventail

YC2A2

Par Burndy  
ID catalogue : YC2A2
Tap à compression AL en forme de C ou connecteur en cul-de-sac conçu pour éliminer les effets de l'écoulement à froid, 1-1/2" L,Run(Aluminum):2 Sol. & Str.

YC2A4

Par Burndy  
ID catalogue : YC2A4
Tap à compression AL en forme de C, ou connecteur en cul-de-sac, conçu pour éliminer les effets de l'écoulement à froid, indice "C" Die

YC2A6

Par Burndy  
ID catalogue : YC2A6
tap à compression en Al(forme C),#2 Sol./Str.Al, #4 - #2 AWG ACSR(Run), #6 Sol./Str. Al(Tap), 1.50" L

YC2C2

Par Burndy  
ID catalogue : YC2C2
Connecteur à compression CU en forme de C

YC2C4

Par Burndy  
ID catalogue : YC2C4
Connecteur à compression CU en forme de C

YC2L12

Par Burndy  
ID catalogue : YC2L12
Taraud en cuivre à compression en C, paroi mince, 4 AWG (passage), 4 AWG (taraud)

YC33R26

Par Burndy  
ID catalogue : YC33R26
Prise en charge, prise de compression AL en forme de C ou connecteur en cul-de-sac

YC33R26U

Par Burndy  
ID catalogue : YC33R26U
Figure 6 - Connecteur de prise de courant à compression en aluminium, de forme large éventail
Page 1 de 3