Marque: Wiegmann
No de catalogue: PB4S
Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.
Application
Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.
Catalog Number
PB4S
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Nombre de trous
4
Type
Standard Push Button Enclosure
Type de fini
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725430253
Hauteur
7 in
Hauteur actuelle
7.25 in
Largeur
6 in
Largeur actuelle
6.25 in
Poids
4 lb
Profondeur
7 in
Profondeur actuelle
7.25 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de trous
4
Quantité dans l'emballage
1