HUBBELL CANADA
B-SC
* Image représentative
B-SC

N12 Vis JIC de couverture 10X10X4 Acier au carbone - Gris

Marque:

Wiegmann

No de catalogue:

B101004SC

N12 Vis JIC de couverture 10X10X4 Acier au carbone - Gris.

Designed for use as instrument housing, electrical control enclosures, terminal wiring boxes or electrical junction boxes. Provides protection from dirt, dust, oil, and water.

  • Les carrosseries et les portes sont fabriquées en acier de calibre 14
  • Les joints soudés en continu sont lisses, sans débouchures
  • Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile
  • Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'armoire
  • Des écrous soudés sont fournis pour fixer le panneau arrière optionnel
  • Des vis de couvercle captives sont fournies et se filettent dans les puits scellés pour empêcher les fuites à travers le couvercle
  • Des dispositions de mise à la terre sont prévues.

Détails du produit

Général

Application

Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection from dirt, dust, oil, and water.

Catalog Number

B101004SC

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725330768

Dimensions

Hauteur

10 in

Largeur

10 in

Poids

10 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Modèles 3D

[FR] Engineering Drawing

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions