Marque:
Wiegmann
No de catalogue:
RHC302408
Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provides protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow or indoors against dripping water.
Application
Catalog Number
Construction
Couleur
Indicateur EU RoHs
Matériau
Ouvertures défonçables
Type
Type de couvercle
Type de fini
Type de montage
UPC
Capacité en pieds cubes
Hauteur
Largeur
Poids
Profondeur
Classe NEMA nominale
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Quantité dans l'emballage