HUBBELL CANADA
Image of ALNP1612 Panneau arrière 13X9 Aluminium, ALNP1612

Panneau arrière 13X9 Aluminium, ALNP1612

Marque: Wiegmann

No de catalogue: ALNP1612

Panneau arrière 13X9 Aluminium.

Ces panneaux en aluminium sont principalement utilisés dans les boîtiers de la série ALN4. Montez sur les goujons de collier fournis.

Peut également être utilisé dans les boîtiers muraux N1, RHC, N4, N4X, N12 et N412.

Aluminum panels are 5052-H32 aluminum alloy, .125-inch thick. Panels fit the following enclosures: NEMA 1, Large (NIC); NEMA 3R, hinged Cover (RHC, Large); NEMA 4, 412, and 4X Single Door (N12, N4, N412, SSN4, SSN43PT, SSN43PTW); NEMA 12, 2-Door Wall-Mount (WAWF), Single Door; Right Flange Disconnect (SDN12, ABN12); Large JIC (B-CH, Large), Single Door N12.

Général

Application

For use with NEMA 1, 3R, 12, 4, and 4X wall-mounts.

Catalog Number

ALNP1612

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Type

Back Panel

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725364404

Dimensions

Hauteur

13 in

Largeur

9 in

Poids

1 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1