text.skipToContent text.skipToNavigation

NP1212C

Par Wiegmann 

ID catalogue : NP1212C

Par Wiegmann
Back Panel (Ultimate) 10.2X10.2 Carbon Steel - White

The C Series back panels are used in all N412C Ultimate Series enclosures and allow the user to mount many types of electrical components.

  • Fabricated from carbon steel
  • Painted with white polyester powder

Steel panels are 12 gauge and are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application For use with Ultimate N412C Series enclosures.
Construction Non-Flanged
Couleur White
Indicateur EU RoHs Yes
Matériau Carbon Steel
Série NP
Type Back Panel
Type de fini Smooth Hybrid Paint
Type de montage Mounting Holes
UPC 786725860326

Dimensions

Hauteur 10 in
Hauteur actuelle 10.2 in
Largeur 10 in
Largeur actuelle 10.2 in
Poids 3.2 lb

Logistique

Quantité dans l’emballage 1

Ressources/téléchargements