text.skipToContent text.skipToNavigation

NP1612CG

Par Wiegmann 

ID catalogue : NP1612CG

Par Wiegmann
ID catalogue :  NP1612CG
Back Panel (Ultimate) 14.2X10.2 Carbon Steel - Galvanized

The C Series back panels are used in all N412C Ultimate Series enclosures and allow the user to mount many types of electrical components.

  • Fabricated from pre-galvanized steel
  • Panels mount to provided collar studs

Optional "G" panels have a conductive finish (no paint). Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application For use with Ultimate N412C Series enclosures.
Construction Non-Flanged
Indicateur EU RoHs Yes
Matériau Carbon Steel
Série NP
Type Back Panel
Type de fini Conductive (No Paint)
Type de montage Mounting Holes
UPC 786725867837

Dimensions

Hauteur 14 in
Hauteur actuelle 14.2 in
Largeur 10 in
Largeur actuelle 10.2 in
Poids 3 lb

Logistique

Quantité dans l’emballage 1

Ressources/téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Modèles 3D

Engineering Drawing

Terms and Conditions