text.skipToContent text.skipToNavigation

P0808

Par Wiegmann 

ID catalogue : P0808

Par Wiegmann
Back Panel (JIC B Series) 6.8X6.8 Carbon Steel - White

The P Series back panels are used in small JIC wall-mount enclosures. Allows mounting many types of electrical components.

  • Fabricated from carbon steel
  • Painted with white polyester powder

Steel panels are 14 gauge and have a white smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: B, BCH, BN4, BN4CH, BN4SS, BN4CHSS, BN4AL, BN4CHAL.

Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application For use with JIC enclosures.
Construction Non-Flanged
Couleur White
Indicateur EU RoHs Yes
Matériau Carbon Steel
Série P
Type Back Panel
Type de fini Smooth Hybrid Paint
Type de montage Mounting Holes
UPC 786725332359

Dimensions

Hauteur 7 in
Hauteur actuelle 6.88 in
Largeur 7 in
Largeur actuelle 6.88 in
Poids 1.1 lb

Logistique

Quantité dans l’emballage 10

Ressources/téléchargements