Marque:
Wiegmann
No de catalogue:
P1010
The P Series back panels are used in small JIC wall-mount enclosures. Allows mounting many types of electrical components.
Steel panels are 14 gauge and have a white smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: B, BCH, BN4, BN4CH, BN4SS, BN4CHSS, BN4AL, BN4CHAL.
Application
Catalog Number
Construction
Couleur
Indicateur EU RoHs
Matériau
Série
Type
Type de fini
Type de montage
UPC
Hauteur
Hauteur actuelle
Largeur
Largeur actuelle
Poids
Quantité dans l'emballage