text.skipToContent text.skipToNavigation

P1412

Par Wiegmann 

ID catalogue : P1412

Par Wiegmann
Back Panel (JIC B Series) 12.8X10.8 Carbon Steel - White

The P Series back panels are used in small JIC wall-mount enclosures. Allows mounting many types of electrical components.

  • Fabricated from carbon steel
  • Painted with white polyester powder

Steel panels are 14 gauge and have a white smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: B, BCH, BN4, BN4CH, BN4SS, BN4CHSS, BN4AL, BN4CHAL.

Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application For use with JIC enclosures.
Construction Non-Flanged
Couleur White
Indicateur EU RoHs Yes
Matériau Carbon Steel
Série P
Type Back Panel
Type de fini Smooth Hybrid Paint
Type de montage Mounting Holes
UPC 786725332601

Dimensions

Hauteur 13 in
Hauteur actuelle 12.88 in
Largeur 11 in
Largeur actuelle 10.88 in
Poids 3.1 lb

Logistique

Quantité dans l’emballage 10

Ressources/téléchargements