Marque: Wiegmann
No de catalogue: RHC242408
Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provides protection in outdoor installations against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RHC242408
Construction
Seam and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Smooth
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725406814
Capacité en pieds cubes
4608 cu.in
Hauteur
24 in
Largeur
24 in
Poids
58 lb
Profondeur
8 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Quantité dans l'emballage
1