HUBBELL CANADA
Image of RHC303016 N3R Charnière continue Montage mural 30X30X16 Acier au carbone - Gris, RHC303016
* Image représentative
Image of RHC303016 N3R Charnière continue Montage mural 30X30X16 Acier au carbone - Gris, RHC303016

N3R Charnière continue Montage mural 30X30X16 Acier au carbone - Gris, RHC303016

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RHC303016

N3R Charnière continue Montage mural 30X30X16 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • Les corps et les portes sont fabriqués en acier au carbone de calibre 14
  • charnière continue avec axe en acier inoxydable
  • pas de débouchures
  • des montants pour le montage de panneaux arrière optionnels sont fournis
  • plaques de montage externes sur le dessus et le dessous de l'armoire
  • un moraillon et une agrafe repliables sont fournis pour le cadenassage
  • des loquets semi-affleurants à 1/4 de tour sont fournis pour maintenir la porte solidement fermée.

Détails du produit

Général

Application

Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provides protection in outdoor installations against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RHC303016

Construction

Seam and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725407170

Dimensions

Capacité en pieds cubes

14400 cu.in

Hauteur

30 in

Largeur

30 in

Poids

100 lb

Profondeur

16 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements