Marque: Wiegmann
No de catalogue: RHC060804
Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provides protection in outdoor installations against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RHC060804
Construction
Spot Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Yes
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725404209
Capacité en pieds cubes
192 cu.in
Hauteur
8 in
Hauteur actuelle
8.06 in
Largeur
6 in
Poids
5 lb
Profondeur
4 in
Profondeur actuelle
4.13 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Quantité dans l'emballage
1