text.skipToContent text.skipToNavigation
Francais
  • English
  • Francais

Socle

2" Though Floor Fitting

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : PT27A
Raccordement au sol 2" brut
Discontinued

Extension Kit

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : EXT13
Trousse d'extension pour traversée coupe-feu

LO-CON Series, Plate, 1.40" Opening, Stainless Steel

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS309S
Plaque LO-CON 1.40 Ouverture

LO-CON Series, Plate, Blank, Aluminum

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS309BF
Plaque vierge LO-CON

LO-CON Series, Plate, Furniture Feed, Stainless Steel

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS309SF
Plaque d'alimentation de meubles LO-CON

Pedestal Barrier

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : FRBR1
Barrière à piédestal coupe-feu

Pedestal Face Plate, 1" KO, Black

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS2309F1BKA
Plaque frontale pour piédestal coupe-feu, 1" KO

Pedestal Face Plate, 1" KO, Gray

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS2309F1GYA
Plaque frontale pour piédestal coupe-feu, 1" KO

Pedestal Face Plate, 1.40" Opening, Black

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS2309SBKA
Plaque frontale de piédestal coupe-feu, 1,40" Ouverture

Pedestal Face Plate, 1.40" Opening, Gray

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS2309SGYA
Plaque frontale de piédestal coupe-feu, 1,40" Ouverture

Pedestal Face Plate, 3/4" KO, Aluminum

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS2309FALA
Plaque frontale de piédestal coupe-feu, ¾" KO

Pedestal Face Plate, 3/4" KO, Black

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS2309FBKA
Plaque frontale de piédestal coupe-feu, ¾" KO

Pedestal Face Plate, 3/4" KO, Gray

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS2309FGYA
Plaque frontale de piédestal coupe-feu, ¾" KO

Pedestal Face Plate, Blank, Aluminum

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS2309BALA
Plaque frontale de piédestal coupe-feu, vierge

Pedestal Face Plate, Blank, Black

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS2309BBKA
Plaque frontale de piédestal coupe-feu, vierge

Pedestal Face Plate, Blank, Gray

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS2309BGYA
Plaque frontale de piédestal coupe-feu, vierge

Pedestal Face Plate, Bushed 1" KO, Black

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS2309TBKA
Plaque frontale de piédestal coupe-feu, bague 1" KO

Pedestal Face Plate, Bushed 1" KO, Gray

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS2309TGYA
Plaque frontale de piédestal coupe-feu, bague 1" KO

Pedestal Face Plate, Duplex, Gray

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS2309DGYA
Plaque frontale de piédestal coupe-feu, prise duplex

Pedestal Face Plate, StyleLine/Decora/GFCI, Gray

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS2309SLGYA
Plaque frontale de piédestal coupe-feu, StyleLine/Decora/DDFT

Pedestal, 2-Gang, Almond

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : FR280ALA
Piédestal traversée coupe-feu, double

Pedestal, 2-Gang, Gray

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : FR280GYA
Piédestal traversée coupe-feu, double

Pedestal, 4-Gang, Gray

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : FR480GYA
Piédestal traversée coupe-feu, 4-groupes

Pedestal, 6-Gang, Gray

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : FR680GYA
Piédestal traversée coupe-feu, 6-groupes

Plaque d'abandon pour FR480

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : AP42
Plaque d'abandon pour FR480

Plaque d'abandon, 2

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : AP22
Plaque d'abandon, 2

Plaque d'abandon, 3", gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : AP2GY
Plaque d'abandon, 3

Plaque d'abandon, 3", ivoire

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : AP2I
Plaque d'abandon, 3

Plaque frontale de piédestal, double, noire

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS2309DBKA
Plaque frontale de piédestal, prise double

Plaque frontale pour piédestal, StyleLine/Decora/DDFT, Noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SS2309SLBKA
Plaque frontale pour piédestal, StyleLine/Decora/DDFT
Page 1 de 2