Marque: Raco
No de catalogue: 2922RT
Dans les endroits humides, couplez deux extrémités du conduit avec des raccords à compression RACO®. Conçu pour se conformer aux exigences actuelles des tests d'étanchéité à la pluie (2008 NEC 358.42 et 314.15.) Pour une inspection facile, « Wet Location » est marqué sur tous les raccords.
Catalog Number
2922RT
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Couplings
UPC
050169292297
Dimensions
2.078 po x 1.05 po x 1.12 po
Hauteur
1.12 in
Largeur
1.05 in
Longueur
2.078 in
Poids
0.125 lb
Taille du marché
1/2 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
15000
Quantité dans l'emballage
250