text.skipToContent text.skipToNavigation

Attaches et pinces de câble

CTMB49P100

Par TradeSELECT  
ID catalogue : CTMB49P100
MNT PAD ADH 0.49 PO. NAT 1/100PK

CTS145P100G

Par TradeSELECT  
ID catalogue : CTS145P100G
COLLIERS DE SERRAGE STD 14.5" 50LBS VERT 100PK

CTS75P100G

Par TradeSELECT  
ID catalogue : CTS75P100G
COLLIERS DE SERRAGE STD 7.5" 50LBS VERT 100PK

145PTAG

Par Burndy  
ID catalogue : 145PTAG
94 VO tag

ACC

Par WILEY  
ID catalogue : ACC
Straight on Module Cable Clip

ACC-ECTB68

Par Burndy  
ID catalogue : ACC-ECTB68
Wiley Edge Clip with Cable Tie

ACC-F1-270

Par WILEY  
ID catalogue : ACC-F1-270
Dual Degree Module Cable Clip

ACC-F2-90

Par WILEY  
ID catalogue : ACC-F2-90
Wire Management Clip; For 1 or 2 USE-2 or PV Wires; Clips To Module

ACC-F4-90-1

Par WILEY  
ID catalogue : ACC-F4-90-1
Dual Degree Module Cable Clip

ACC-FBC

Par WILEY  
ID catalogue : ACC-FBC
Dual Degree Module Tie Mounting Base

ACC-FPV

Par WILEY  
ID catalogue : ACC-FPV
Wire Management Clip; For 1 or 2 PV Wires; Clips To Module

ACC-PV

Par WILEY  
ID catalogue : ACC-PV
Wire Management Clip, 1 to 2 PV wire clips to module

ACC-R2

Par WILEY  
ID catalogue : ACC-R2
Rail Cable Clip

ACC-R4

Par WILEY  
ID catalogue : ACC-R4
Rail Cable Clip

ACC-RBC15

Par WILEY  
ID catalogue : ACC-RBC15
Rail Cable Clip

ACC-RBC15SMPL

Par WILEY  
ID catalogue : ACC-RBC15SMPL

ACCDEMO-1

Par WILEY  
ID catalogue : ACCDEMO-1

CT110200SSBB

Par Burndy  
ID catalogue : CT110200SSBB
Nylon UNIRAP™ Cable Tie - 110 Lb. Tensile Strength

CT110200SSBB0

Par Burndy  
ID catalogue : CT110200SSBB0
Nylon UNIRAP™ Cable Tie - 110 Lb. Tensile Strength

CT110200SSBC

Par Burndy  
ID catalogue : CT110200SSBC
Nylon UNIRAP™ Stainless Steel Barb Cable Tie - 110 Lb. Tensile Strength

CT110200SSBC0

Par Burndy  
ID catalogue : CT110200SSBC0
Nylon UNIRAP™ Stainless Steel Barb Cable Tie - 110 Lb. Tensile Strength

CT110225SSBC

Par Burndy  
ID catalogue : CT110225SSBC
Nylon 6/6 Cable Tie with Stainless steel Barb, 110 Lbs, Natural, 2.24" Bundle Dia., Package: 100

CT110225SSBC0

Par Burndy  
ID catalogue : CT110225SSBC0
Nylon 6/6 UV Stabilized Cable Tie with Stainless Steel Barb, 110 Lbs, UV Resistant Black, 2.24" Bundle Dia., Package: 100

CT110225SSBL

Par Burndy  
ID catalogue : CT110225SSBL

CT110225SSBL0

Par Burndy  
ID catalogue : CT110225SSBL0

CT110300SSBC

Par Burndy  
ID catalogue : CT110300SSBC
Nylon Stainless Steel BARB Cable Ties, 11.81 IN L, .32 IN W, Tensile Strength: 110 Lbs