text.skipToContent text.skipToNavigation
Francais
  • English
  • Francais

Compression

GSTUD12HY

Par Burndy  
ID catalogue : GSTUD12HY
Connecteur de mise à la terre en acier de construction, tige 1/0 AWG 1/2", revêtue de cuivre, nickelée

GSTUD14HY

Par Burndy  
ID catalogue : GSTUD14HY
Connecteur de mise à la terre en acier de construction, #6 AWG, tige de 1/4", revêtu de cuivre, nickelé

GSTUD34HY Goujon de terre en acier de construction

Par Burndy  
ID catalogue : GSTUD34HY
Connecteur de mise à la terre pour acier de construction, 4/0 AWG, tige de 3/4 po, revêtement de cuivre, nickelé

GSTUD38HY Goujon de terre en acier de construction

Par Burndy  
ID catalogue : GSTUD38HY
Connecteur de mise à la terre pour acier de construction, 3 AWG, tige 3/8", revêtement en cuivre, nickelé

GSTUD916HY Goujon de terre en acier de construction

Par Burndy  
ID catalogue : GSTUD916HY
Connecteur de mise à la terre pour acier de construction, 1/0 AWG, tige de 5/8 po, revêtement de cuivre, nickelé

YG14B2TC2C2C

Par Burndy  
ID catalogue : YG14B2TC2C2C
Connecteur de barres de cuivre à compression, #2 AWG SOL et/ou #2 AWG SOL/STR vers barre de cuivre 1/4

YG14B2TC2C6C

Par Burndy  
ID catalogue : YG14B2TC2C6C
Connecteur de barre omnibus en cuivre à compression, #6 Str/Sol et/ou #2 Str/Sol vers barre omnibus en cuivre 1/4

YG14BTC26

Par Burndy  
ID catalogue : YG14BTC26
Connecteur de barres de cuivre à compression, barres de cuivre et d'acier de 1/4" d'épaisseur à 2/0 AWG - # 2 AWG Str

YG14BTC28

Par Burndy  
ID catalogue : YG14BTC28
Connecteur de barres de cuivre à compression, barres de cuivre et d'acier de 1/8" d'épaisseur à 4/0 AWG - 1/0 AWG Str.

YGA252N

Par Burndy  
ID catalogue : YGA252N
Borne de terre irréversible en cuivre, 2 trous/W/InspWindow, 1/0 AWG, montants 1/2", espacement 1,75

YGA25N Cosse de mise à la terre par compression

Par Burndy  
ID catalogue : YGA25N
Bornes à compression irréversible HYGROUND® pour mise à la terre

YGA262N

Par Burndy  
ID catalogue : YGA262N
Cosse à compression en cuivre, 2 trous avec trou pour sonde d'inspection, 2/0 AWG, goujon 1/2", espacement des trous de goujon 1-3/4", long baril

YGA282N

Par Burndy  
ID catalogue : YGA282N
Bornes à compression irréversibles de mise à la terre, 4/0, 1/2 montant

YGA282NTN

Par Burndy  
ID catalogue : YGA282NTN
Mise à la terre irréversibleBornes à compression.

YGA28N

Par Burndy  
ID catalogue : YGA28N
Mise à la terre irréversibleBornes à compression.

YGA292N

Par Burndy  
ID catalogue : YGA292N
HYLUG™ Masse en cuivre, 250 kcmil, 5.16 in L, Bornes à compression irréversible pour la mise à la terre

YGA2C2N

Par Burndy  
ID catalogue : YGA2C2N
HYLUG™ Masse en cuivre, 2 brins, 4.71 in L, Bornes à compression irréversibles pour la mise à la terre

YGA2C2TC38

Par Burndy  
ID catalogue : YGA2C2TC38
HYLUG™ Borne 2 sol/str

YGA2C2TC38E2G1

Par Burndy  
ID catalogue : YGA2C2TC38E2G1
Bornes à compression irréversible avec terre.

YGA342N

Par Burndy  
ID catalogue : YGA342N
HYLUG™ Masse en cuivre, 500 kcmil, 5.94 in L, Bornes à compression irréversible pour la mise à la terre

YGA4C2N

Par Burndy  
ID catalogue : YGA4C2N
Mise à la terre irréversibleBornes à compression sans trous d'inspection

YGA6C2N

Par Burndy  
ID catalogue : YGA6C2N
Cosses à compression en cuivre, 2 trous avec trou pour sonde d'inspection, 6 AWG, montants 1/2", espacement des montants 1-3/4", canon long

YGA6C2NTN Cosse de mise à la terre à compression

Par Burndy  
ID catalogue : YGA6C2NTN
Borne à compression en cuivre HYLUG™ pour la mise à la terre ; 2 trous

YGA6C2TC38E2G1

Par Burndy  
ID catalogue : YGA6C2TC38E2G1
Bornes à compression irréversible avec terre.

YGA6CTC10

Par Burndy  
ID catalogue : YGA6CTC10
Bornes à compression irréversible avec terre.

YGA6CTC14

Par Burndy  
ID catalogue : YGA6CTC14
Cosses à compression en cuivre, 1 trou sans trou pour sonde d'inspection, 6 AWG, montants 1/4", canon long

YGA6CTC516

Par Burndy  
ID catalogue : YGA6CTC516
Bornes à compression irréversible avec terre.

YGA8C2N

Par Burndy  
ID catalogue : YGA8C2N
Cosses à compression en cuivre, 2 trous sans trou pour sonde d'inspection, 8 AWG, montants de 1/2", espacement des montants de 1-3/4", canon long

YGA8CTC14

Par Burndy  
ID catalogue : YGA8CTC14
Borne en cuivre, #8 Sol.-#8 Str., boulon 1/4 IN, 49 Index

YGC6C6

Par Burndy  
ID catalogue : YGC6C6
Sertissage cuivre, .62 in L, #6 Sol. #6 Sol. (Run), #6 Sol. #6 Sol. (Tap)
Page 1 de 7