text.skipToContent text.skipToNavigation
Francais
  • English
  • Francais

Écrous

25CHEN

Par Burndy  
ID catalogue : 25CHEN
bronze au silicium, filetage 1/4-20, écrou hexagonal

25CHENBOX

Par Burndy  
ID catalogue : 25CHENBOX
Bronze au silicium, filetage 1/4-20, écrous hexagonaux

25HSSN

Par Burndy  
ID catalogue : 25HSSN
Acier inoxydable, écrou 1/4

31CHENBOX

Par Burndy  
ID catalogue : 31CHENBOX
Écrou en bronze au silicium, Écrous hexagonaux, Filetage : 5/16-18

31CHGSN

Par Burndy  
ID catalogue : 31CHGSN
Acier galvanisé Écrou 5/16

38CHENBOX

Par Burndy  
ID catalogue : 38CHENBOX
Écrou en bronze au silicium ,goujon 3/8-16 ,filetage série-Classe 2B.

38CHENET

Par Burndy  
ID catalogue : 38CHENET
Ecrou 3/8 électro-étamé

38HGSN

Par Burndy  
ID catalogue : 38HGSN
Écrou 3/8 en acier galvanisé

38HGSN009

Par Burndy  
ID catalogue : 38HGSN009
Écrou 3/8 en acier galvanisé

38HSSN

Par Burndy  
ID catalogue : 38HSSN
Écrou 3/8 en acier inoxydable

44CHENBOX

Par Burndy  
ID catalogue : 44CHENBOX
Écrou hexagonal en bronze au silicium, filetage 7/16

50CHENBOX

Par Burndy  
ID catalogue : 50CHENBOX
1/2 écrou hexagonal en bronze au silicium

50CHENET

Par Burndy  
ID catalogue : 50CHENET
1/2 Electro écrou hexagonal étamé

50HAN

Par Burndy  
ID catalogue : 50HAN
1/2 écrou hexagonal en aluminium

50HANBOX

Par Burndy  
ID catalogue : 50HANBOX
Écrou en alliage d'aluminium 6061-T6, taille de filet 1/2 IN-13, ajustement de classe 2B, gros filetage

50HGSN

Par Burndy  
ID catalogue : 50HGSN
1/2 écrou hexagonal en acier galvanisé

50HGSNGR5

Par Burndy  
ID catalogue : 50HGSNGR5
1/2 écrou hexagonal en acier galvanisé Grade 5

50HSSN

Par Burndy  
ID catalogue : 50HSSN
1/2 écrou hexagonal en acier inoxydable

50HSSNBOX

Par Burndy  
ID catalogue : 50HSSNBOX
Écrous hexagonaux, Taille du filetage : 1/2-13, Matériau : Acier inoxydable,Taille du boulon : .5 in

62CHENBOX

Par Burndy  
ID catalogue : 62CHENBOX
Écrou en bronze au silicium, Écrous hexagonaux, Filetage : 5/8-11

62HAN7075

Par Burndy  
ID catalogue : 62HAN7075
5/8 Aluminium 7075 écrou hexagonal

62HANBOX

Par Burndy  
ID catalogue : 62HANBOX
Écrou en alliage d'aluminium 6061-T6, taille de filet 5/8 IN-11, ajustement de classe 2B, gros filetage

62HGSN

Par Burndy  
ID catalogue : 62HGSN
5/8 Acier galvanisé écrou hexagonal

62HSSN

Par Burndy  
ID catalogue : 62HSSN
5/8 écrou hexagonal en acier inoxydable

75CHEN

Par Burndy  
ID catalogue : 75CHEN
Écrou hexagonal en bronze au silicium 3/4

75HGSN

Par Burndy  
ID catalogue : 75HGSN
3/4 écrou hexagonal en acier galvanisé

FN67T12

Par Burndy  
ID catalogue : FN67T12
Écrou à bride
Page 1 de 1