text.skipToContent text.skipToNavigation
Francais
  • English
  • Francais

Structures de fiches et de connecteurs

Dispositifs à lame droite, connecteur femelle, Insulgrip, qualité hospitalière, droit, 2-pôles 3-fils avec MALT, 15A 125V, 5-15R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL8219C
Connecteur femelle Insulgrip® à lame droite qualité hospitalière 15A

Dispositifs à lame droite, connecteur femelle, Insulgrip, qualité hospitalière, droit, 2-pôles 3-fils avec MALT, 15A 125V, 5-15R, transparent

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL8219CT
Corps de connecteur femelle à lame droite, Insulgrip, qualité hospitalière, droit, 15A

Dispositifs à lame droite, connecteur femelle, Insulgrip, qualité hospitalière, droit, 2-pôles 3-fils avec MALT, 20A 125V, 5-20R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL8319C
Connecteur femelle Insulgrip® à lame droite qualité hospitalière 20A

Dispositifs à lame droite, connecteur femelle, Insulgrip, qualité hospitalière, droit, 2-pôles 3-fils avec MALT, 20A 125V, 5-20R, transparent

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL8319CT
Corps de connecteur femelle à lame droite, Insulgrip, qualité hospitalière, droit, 20A

Dispositifs à lame droite, connecteur femelle, série Valise, qualité hospitalière, droit, 2-pôles 3-fils avec MALT, 15A 125V, 5-15R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL8119V
Connecteur femelle à lame droite Valise® qualité hospitalière 15A

Dispositifs à lame droite, connecteur femelle, série Valise, qualité hospitalière, droit, 2-pôles 3-fils avec MALT, 20A 250V, 6-20R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL8469V
Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, série Valise, qualité hospitalière, droit, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 250V, 6-20R, blanc, paquet simple

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, Insulgrip, qualité hospitalière, coudé, 2-pôles 3-fils avec MALT, 15A 125V, 5-15P, transparent

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL8215CAT
Fiche mâle inclinante Insulgrip® à lame droite qualité hospitalière 15A

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, Insulgrip, qualité hospitalière, droite, 2-pôles 3-fils avec MALT, 15A 125V, 5-15P

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL8215C
Fiche mâle Insulgrip® à lame droite de qualité hospitalière

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, Insulgrip, qualité hospitalière, droite, 2-pôles 3-fils avec MALT, 20A 125V, 5-20P

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL8315C
Fiche mâle Insulgrip® à lame droite qualité hospitalière 20A

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, série Valise, qualité hospitalière, droit, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 250V, 6- 20P, blanc, unipolaire

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL8464V
Fiche mâle droite, Valise, qualité hospitalière, droite, 20A 250V, 6- 20P

Dispositifs à lame droite, mâle, Insulgrip, qualité hospitalière, coudé, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5- 20P, transparent, paquet unitaire

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL8315CAT
Fiche mâle droite, Insulgrip, qualité hospitalière, coudée, 20A 125V, 5- 20P, transparent
Page 1 de 1