text.skipToContent text.skipToNavigation
Francais
  • English
  • Francais

Adaptateurs moulés

Adaptateur, 2-30A TO 1-50A 125/250V

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : YQ230
Adaptateur, 2-30A VERS 1-50A

Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V verrouillage femelle L5-30R vers 15A 125V 5-15P mâle droit, blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL61CM22W
Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V verrouillage femelle L5-30R vers 15A 125V 5-15P mâle droit, blanc

Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V verrouillage femelle L5-30R vers 15A 125V 5-15P mâle droit, jaune

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL61CM22
Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V verrouillage femelle L5-30R vers 15A 125V 5-15P mâle droit, jaune

Adaptateur, marine, moulé, lame droite, jaune

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL61CM25
Adaptateur, marine, moulé, lame droite, jaune

Adapter, Marine Adapter, Molded "Y", 2) 30A 125V Locking Female L5-30R to 30A 125 Locking Male, 2-Pole 3-Wire Grounding, Yellow

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL64CM56
Adaptateur qualité marine, moulé en"Y", deux femelles à verrouillage 30A vers un mâle à verrouillage 30A

Adapter, Marine Adapter, Molded "Y", 2) 30A 125V Locking Female L5-30R to 50A 125/250V Locking Male, 4-Pole 4- Wire Grounding, Yellow

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL64CM54
Adaptateur qualité marine, moulé en"Y", deux femelles à verrouillage 30A vers un mâle à verrouillage 50A

Adapter, Marine Adapter, Molded "Y", 2) 50A 125V Locking Female 2-Pole 3-Wire Grounding to 50A 125/250V, Locking Male 3-Pole 4-Wire Grounding, Yellow

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL64CM55
Adaptateur qualité marine, moulé en"Y", deux femelles à verrouillage 50A vers un mâle à verrouillage 50A

Adapter, Marine Adapter, Molded “Y“, 2) 30A 125V Locking Connectors to 50A 125V, Locking Plug, Yellow

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL64CM57
Adaptateur qualité marine, moulé en"Y", deux connecteurs à verrouillage 30A vers une fiche à verrouillage 50A

Adapter, Marine Adapter, NEMA 5-15P to NEMA L5-30R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL31CM28
Adaptateur qualité marine 5 à NEMA

Adapter, Marine Use, NEMA 5-15P to NEMA L5-20R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL21CM28
Adaptateur qualité marine 5 à NEMA

Adapter, Marine Use, NEMA L5-20P to NEMA 5-15R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL21CM29
Adaptateur qualité marine L5 à NEMA 5

Adapter, Marine, Molded Straight, Yellow

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL61CM72
Adaptateur qualité marine lame droite moulée

Adapter, Marine, Molded, Straight Blade, 30A 125V Locking Female L5-30R to 50A 125V Locking Male, Yellow

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL61CM55
Adaptateur qualité marine moulé, lame droite femelle verrouillable 30A vers mâle verrouillable 50A

Adapter, Marine, Molded, Straight Blade, 30A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding Female to 50A 125/250V, 3-Pole 4-Wire Grounding Locking Male

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL61CM71
Adaptateur qualité marine moulé, lame droite 30A femelle à 50A mâle verrouillable

Adapter, Marine, Molded, Straight Blade, Yellow

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL61CM54
Adaptateur qualité marine moulé, lame droite

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Accessoires, Adaptateurs, 15A 125V, 3-fils dans une prise 2-fils, 2-15-5-15R, Blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL5273L
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Accessoires, Adaptateurs, 15A 125V, 3-fils dans une prise 2-fils, 2-15-5-15R, Blanc

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, jeu de câbles navire-à-terre, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, jaune

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL61CM53
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, Jaune

Ground Fault Portable Unit, Marine GFCI Adapter, 30A 125V to 15A 125V, Yellow

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL105GF
Unité portatif à défaut de terre, adaptateur DDFT qualité marine 30A à 15A

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Marine Grade, Ship to Shore, Adapter, 100A 125/250V to 50A 125/250V Furnished With Hardware

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : HBL61CM100
Broche et manchon CEI de qualité marine adaptateur navire-à-terre 100A à 50A

Marine Wiring Products, Répartiteur en "Y" pour l'alimentation, adaptateur inversé, 100A 125/250V, jaune

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : YQ100PLUS
Répartiteur en"Y" de câblage qualité marine pour l'alimentation, adaptateur inversé, 100A
Page 1 de 1