text.skipToContent text.skipToNavigation

B2025

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : B2025

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  B2025
Système étanche Kellems®, tube non métallique PolyTuff® II, ¼", 100 pieds.
  • PVC core with corrugated walls bonded to PVC jacket
  • Non-metallic construction ends metal fatigue and separation problems
  • Handles twists, turns, bends, switchbacks and straightaways with ease
  • Noyau en PVC avec parois ondulées collées à la gaine en PVC
  • La construction non métallique met fin aux problèmes de fatigue et de séparation du métal
  • Gère facilement les torsions, les virages, les virages, les virages en arrière et les lignes droites

Wet and Damp Locations

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application UL1660
Capacité de charge Extra Flexible
Couleur Noir
Matériau Co-extruded rigid and flexible PVC
Performance
  • Electrical - Voltage Rating - 300V Maximum
  • Environmental - Operating Temperature - 0°F to +140°F (-18°C to +60°C)
Type PolyTuff® II Liquidtight Tubing
Type de fini Ribbed
Type d’article Standard Product
UPC 783585333151

Dimensions

Largeur 0.57 in
Longueur 100 ft
Taille du marché 1/4

Évaluations électriques

Tension nominale 300 V

Certifications et conformité

Norme(s) de l’industrie
  • CSA Certified
  • UL Recognized

Logistique

Quantité dans l’emballage 100

Ressources/téléchargements

Avis des clients

Page du catalogue

Vidéos

Kellems Wire Management Solutions