HUBBELL CANADA
WBP_B2100_PRODIMAGE
WBP_B2100_PRODIMAGE
play
Kellems Wire Management Solutions
WBP_B2100_detail_PRODIMAGE
WBP_B2100_alt_PRODIMAGE

Kellems Wire Management, système étanche, tube non métallique PolyTuff® II, 3/8", 100 pieds, noir

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

B2038

Système étanche Kellems®, tube non métallique PolyTuff® II, ⅜", 100 pieds.

  • Noyau en PVC avec parois ondulées collées à la gaine en PVC
  • La construction non métallique met fin à la fatigue du métal et aux problèmes de séparation
  • Traite facilement les virages, les tours, les courbes, les embranchements et les lignes droites.

Emplacements humides et mouillés

Détails du produit

Général

Application

UL1660

Capacité de charge

Extra Flexible

Catalog Number

B2038

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

PVC rigide et flexible co-extrudé

Performance

  • Electrical - Voltage Rating - 300V Maximum
  • Environmental - Operating Temperature - 0°F to +140°F (-18°C to +60°C)

Spécifications

  • Bend Radius Inches (mm) - 2.00" (50.8)
  • Conduit ID/OD Inches (mm) - .49"/.70" (12.6/17.8)
  • Material - Co-extruded rigid and flexible PVC
  • Trade Size - 3/8 Inch

Type

PolyTuff® II Tuyau étanche

Type d'article

Produit standard

Type de fini

nervuré

UPC

783585333168

Dimensions

Largeur

0.7 in

Longueur

100 ft

Taille du marché

3/8

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300 V

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Recognized

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

100

Ressources et téléchargements