HUBBELL CANADA
WBP_G1100_PRODIMAGE
WBP_G1100_PRODIMAGE
play
Kellems Wire Management Solutions
WBP_G1100_detail_PRODIMAGE
WBP_G1100_alt_PRODIMAGE

Gestion des fils Kellems, système étanche, conduit non métallique PolyTuff® I, gris, 3/8", 100 pieds

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

G1038

Kellems® PolyTuff® I Conduit non métallique étanche aux liquides ⅜", 100 pieds.

  • Pas de bords métalliques déchiquetés
  • âme en PVC rigide liée à une gaine en PVC flexible
  • la construction non métallique met fin à la fatigue du métal et aux problèmes de séparation.

Emplacements humides et mouillés

Détails du produit

Général

Application

UL1660

Capacité de charge

Extra Flexible

Catalog Number

G1038

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

PVC rigide et flexible co-extrudé

Performance

  • Electrical - Voltage Rating - 600V Maximum
  • Environmental - Operating Temperature - Dry Env. 0°F to +140°F (-18°C to +60°C)
  • Environmental - Operating Temperature - Oil Env. 0°F to +158°F (-18°C to +70°C)
  • Environmental - Operating Temperature - Wet Env. 0°F to +140°F (-18°C to +60°C)

Spécifications

  • Bend Radius Inches (mm) - 2.00" (50.8)
  • Conduit ID/OD Inches (mm) - .49"/.70" (12.6/17.8)
  • Material - Co-extruded rigid and flexible PVC
  • Trade Size - 3/8 Inch

Type

PolyTuff® I Conduit étanche

Type d'article

Produit standard

Type de fini

Lisse

UPC

783585497983

Dimensions

Largeur

0.7 in

Longueur

100 ft

Taille du marché

3/8

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • Meets Requirements Of NEC
  • UL Listed 1660. Approved For Outdoor And Direct Burial

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2000

Quantité dans l'emballage

100