HUBBELL CANADA
Image of G1125 Kellems® Système étanche NM Conduit PolyTuff® I, 1-¼", 100 pieds, G1125

Kellems® Système étanche NM Conduit PolyTuff® I, 1-¼", 100 pieds, G1125

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: G1125

Système étanche Kellems®, Conduit non métallique PolyTuff® I, 1-¼", 100 pieds.

Les tubes étanches aux liquides sont conçus pour abriter et protéger de manière permanente les câbles souterrains de l'humidité, des débris, des rongeurs et d'autres dangers environnementaux qui peuvent endommager le câble au fil du temps. Les marques Kellems de conduits étanches aux liquides (conduits PolyTuff® I et tubes PolyTuff® II) sont dotées d'une construction non métallique à base de PVC, évitant les problèmes de corrosion tout en offrant une résistance élevée, une flexibilité supérieure et une maniabilité exceptionnelle. Comparés aux métaux, ils peuvent être déployés dans des directions flexibles, s'adaptant même à des virages serrés. Ils peuvent être coupés proprement, sans bords irréguliers dommageables, et contribuent à éviter des problèmes coûteux de fatigue et de séparation des sections. Les tailles sont disponibles de ?" à 2" de diamètre. Les conduits étanches Kellems s'associent à des connecteurs en nylon qui sont totalement non conducteurs, résistants à la corrosion et plus faciles à installer que les raccords métalliques étanches aux liquides. Ils sont dotés d'une conception brevetée SwingLok® qui élimine le besoin de raccords droits séparés, à 45 degrés et 90 degrés en offrant une gamme complète dans un seul appareil. De plus, ces connecteurs non métalliques Kellems ont une conception unique qui permet les classifications UL 50 de 3R, 4X, 12 et 13.

  • Pas de bords métalliques déchiquetés
  • âme en PVC rigide liée à une gaine en PVC flexible
  • la construction non métallique met fin à la fatigue du métal et aux problèmes de séparation.

Emplacements humides et mouillés