text.skipToContent text.skipToNavigation

G1150

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : G1150

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  G1150
Gestion de câblage Kellems, système étanche, conduit non-métallique PolyTuff® I, gris, 1-1/2", 50 pieds.

Wet and Damp Locations

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application UL1660
Capacité de charge Extra Flexible
Couleur Gray
Matériau Co-extruded rigid and flexible PVC
Performance
  • Electrical - Voltage Rating - 600V Maximum
  • Environmental - Operating Temperature - Dry Env. 0°F to +140°F (-18°C to +60°C)
  • Environmental - Operating Temperature - Oil Env. 0°F to +158°F (-18°C to +70°C)
  • Environmental - Operating Temperature - Wet Env. 0°F to +140°F (-18°C to +60°C)
Type PolyTuff® I Liquidtight Conduit
Type de fini Smooth
Type d’article Standard Product
UPC 783585333670

Dimensions

Largeur 1.88 in
Longueur 50 ft
Taille du marché 1 1/2

Évaluations électriques

Tension nominale 600 V

Certifications et conformité

Norme(s) de l’industrie
  • Meets Requirements Of NEC
  • UL Listed 1660. Approved For Outdoor And Direct Burial

Logistique

Nombre d’unités sur la palette 500
Quantité dans l’emballage 50

Ressources/téléchargements

Page du catalogue

Vidéos

Kellems Wire Management Solutions