HUBBELL CANADA
Image of KFL1030 KFL-X 10 000 lumens 120-277 VCA 50/60 Hz 5 000 K CCT 70 CRI, KFL1030
Image of KFL1030 KFL-X 10 000 lumens 120-277 VCA 50/60 Hz 5 000 K CCT 70 CRI, KFL1030
play
3D View
play
KFL-X Product Video
+2
KFL-X Product Video

KFL-X 10 000 lumens 120-277 VCA 50/60 Hz 5 000 K CCT 70 CRI, KFL1030

Marque: Killark

No de catalogue: KFL1030

KFL-X 10 000 lumens 120-277 VCA 50/60 Hz 5 000 K CCT 70 CRI.

Solder-LESS LED Board Connections – Vibration Resistant

Les projecteurs à LED de la série KFL-X sont conçus avec un logement en aluminium sans cuivre et peints avec une finition poudre époxy pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs à LED de Killark fournissent une lumière blanche nette et agréable.

Détails du produit

Général

Catalog Number

KFL1030

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Série

KFL-X

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Température de couleur

5000 K

Température fonctionnement

-50°C to +65 °C

Type

Projecteur

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936183183

Dimensions

Taille du moyeu

3/4 NPT or M25

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

90 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Type 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A,B,C,D
  • Class II, Division 1 & 2, Groups E,F,G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zone 2
  • Zone 21
  • Ex ec op is IIC T5/T4 Gc
  • Ex op is tb IIIC T95°C Db

Numéro de dossier « ATEX »

Presafe 19 ATEX 32747X (ec)Presafe 19 ATEX 33512 (tb)

Numéro de dossier « CSA »

80004509

Numéro de dossier « IECE »

QPS 19.0031X

Protection IP nominale

IP66

Medios

Vidéos

play
KFL-X Product Video
play
KFL-X Product Video

Modèle AR 3D