text.skipToContent text.skipToNavigation
Francais
  • English
  • Francais

Éclairage à projection

EZH070A2-T

Par Killark  
ID catalogue : EZH070A2-T
HID 70W Quadri-Volt Metal Halide Montage sur tourillon

EZH100A2-T

Par Killark  
ID catalogue : EZH100A2-T
HID 100W Quadri-Volt Metal Halide Montage sur tourillon

EZS050A2-T

Par Killark  
ID catalogue : EZS050A2-T
HID 50W Quadri-Volt Sodium haute pression avec tourillon

EZS070A2-T

Par Killark  
ID catalogue : EZS070A2-T
HID 70W Quadri-Volt sodium haute pression Mount 3/4" Trunnion Mount

EZS075A2-T

Par Killark  
ID catalogue : EZS075A2-T
HID 70W 480V sodium haute pression 3/4" Trunnion Mount

EZS078A2-T

Par Killark  
ID catalogue : EZS078A2-T
Sodium haute pression 70W 240V 50Hz Montage sur tourillon

EZS100A2-T

Par Killark  
ID catalogue : EZS100A2-T
HID 100W Quadri-Volt sodium haute pression 3/4" Trunnion Mount

EZS105A2-T

Par Killark  
ID catalogue : EZS105A2-T
HID 100W 480V sodium haute pression 3/4" Trunnion Mount

EZS150A2-T

Par Killark  
ID catalogue : EZS150A2-T
HID 150W Quadri-Volt High Pressure Sodium ¾" Montage à tourillon

EZS155A2-T

Par Killark  
ID catalogue : EZS155A2-T
HID 150W 480V sodium haute pression 3/4" Trunnion Mount

EZS158A2-T

Par Killark  
ID catalogue : EZS158A2-T
Lampe suspendue de classe I 150W à sodium haute pression 3/4" avec montage à tourillon

EZS250A2-T

Par Killark  
ID catalogue : EZS250A2-T
HID 250W Quadri-Volt sodium haute pression 3/4" TRUNION

EZS255A2-T

Par Killark  
ID catalogue : EZS255A2-T
Lampe suspendue HID 250W 480V sodium haute pression 3/4" avec montage à tourillon

EZS400A2-T

Par Killark  
ID catalogue : EZS400A2-T
HID 400W Quadri-Volt High Pressure Sodium ¾" Suspension avec garde Monture à tourillon

EZS400A2GTS SU104

Par Killark  
ID catalogue : EZS400A2GTS SU104
HID 400W Quadri-Volt sodium haute pression Suspension 3/4" avec protection, montage sur tourillon- Unit Pack

EZS4016A2T

Par Killark  
ID catalogue : EZS4016A2T
Sodium haute pression HID 400W 600V avec montage sur tourillon

EZS405A2-T

Par Killark  
ID catalogue : EZS405A2-T
Lampe suspendue HID 400W 480V sodium haute pression 3/4" avec montage à tourillon

KF1L09030

Par Killark  
ID catalogue : KF1L09030
Série KF1L Projecteur à LED, antidéflagrant 90 Watt, 120-277 VAC , 5000K, 7182 Lumens

KF1L09030D20IEX4B

Par Killark  
ID catalogue : KF1L09030D20IEX4B
KF1L Series LED Floodlight, Explostion Proof90 Watt, 120-277 VAC , 5000K, 7182 Lumens

KF1L10530

Par Killark  
ID catalogue : KF1L10530
Série KF1L Projecteur à LED, antidéflagrant 105 Watt, 120-277 VAC , 5000K, 8362 Lumens

KF1L10530D20IEX4B

Par Killark  
ID catalogue : KF1L10530D20IEX4B
KF1L Series LED Floodlight, Explostion Proof105 Watt, 120-277 VAC , 5000K, 8362 Lumens

KF1L11030

Par Killark  
ID catalogue : KF1L11030
Série KF1L Projecteur à LED, antidéflagrant 110 Watt, 120-277 VAC , 5000K, 10590 Lumens

KF1L11030D20IEX4B

Par Killark  
ID catalogue : KF1L11030D20IEX4B
KF1L Series LED Floodlight, Explostion Proof110 Watt, 120-277 VAC , 5000K, 10590 Lumens

KF1L12530

Par Killark  
ID catalogue : KF1L12530
Série KF1L Projecteur à LED, antidéflagrant 125 Watt, 120-277 VAC , 5000K, 11590 Lumens

KF1L12530D20IEX4B

Par Killark  
ID catalogue : KF1L12530D20IEX4B
KF1L Series LED Floodlight, Explostion Proof125 Watt, 120-277 VAC , 5000K, 11590 Lumens
Discontinued

KF1L15030

Par Killark  
ID catalogue : KF1L15030
KF1L Series LED Floodlight, Explostion Proof 150 Watt, 120-277 VAC , 5000K, 13280 Lumens
Discontinued

KF1L16530

Par Killark  
ID catalogue : KF1L16530
KF1L Series LED Floodlight, Explostion Proof 165 Watt, 120-277 VAC , 5000K, 13760 Lumens

KF1L19530

Par Killark  
ID catalogue : KF1L19530
Série KF1L Projecteur à LED, antidéflagrant 195 Watt, 120-277 VAC , 5000K, 15707 Lumens

KFH1000-76

Par Killark  
ID catalogue : KFH1000-76
Série KF - Projecteur aux halogénures métalliques de 1000 watts en aluminium (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz

KFH1005-76

Par Killark  
ID catalogue : KFH1005-76
Projecteur 1000W Metal Halide 480V
Page 1 de 4