text.skipToContent text.skipToNavigation

One-Light 6-1/2" LED Wall or Ceiling Bulkhead

Par Progress Lighting 

Nom de la collection :  Bulkheads LED

ID catalogue : P3647-3130K9

Par Progress Lighting
Nom de la collection :  Bulkheads LED
ID catalogue :  P3647-3130K9
One-Light 6-1/2" LED Wall or Ceiling Bulkhead. General purpose LED luminaire comprised of a die-cast aluminum frame and polycarbonate diffuser. Fixtures are impact resistant and can be mounted on wall or ceiling. Replaceable LED module. Black finish.
  • Wall or ceiling mount bulkhead light for indoor or outdoor areas
  • Coastal or nautical design in a black finish
  • Meets California Title 24 high efficacy requirements for outdoor use only.
  • 623 lumens 69.2 lumens/watt per module (source)
  • 3000K color temperature, 90+ CRI.
  • Measures: 10.5 in x 6.5 in x 4.375 in
  • Can be widely adapted for indoor and outdoor applications.
  • Installation instructions and mounting hardware are included
Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter

Détails du produit

Générale

Ampoule comprise Yes
Bloc d’alimentation requis? Yes
Catégorie - Généralités Outdoor
Cellule photoélectrique No
Couleur Black
Couleurs génériques Black
Câblé d’avance Yes
Durée de la garantie 5-year Limited Warranty
Emplacement (ou points) de montage Wall or Ceiling
Forme de la lampe LED
Indice de rendu de couleur (IRC) 90 CRI
Marque des goujons Progress LED
Matériau de construction - Unité principale Aluminum
Mode de vie
  • Coastal
  • Modern
  • Traditional
Nom du fini Textured Black
Nombre d’ampoules 1
Nombre total d’ampoules 1
Nouveaux produits No
Protocole pour les gradateurs ELV/Reverse Phase
Se monte à la verticale ou à l’horizontale No
Source d’alimentation Hardwired
Source d’éclairage LED
Support pour boîtier de prise de courant compris plate
Température de couleur 3000 K
Température fonctionnement 30 °C
Température max. de fonctionnement (°C) 30 °C
Température minimum de mise sous tension -30 °C
Type Utilitarian/Commodity
Type de base de douille - principale Module
Type de chambre Outdoor
Type de fini Powder Coat Paint
Type d’ampoule Module
Type d’ampoule actuelle LED
Type d’appareil Outdoor Ceiling Mount
Type standard de la lampe Solid State
UPC 785247192540
Vitre Frosted
Éclairage nocturne automatique No

Dimensions

Descripteur du diamètre W.
Dimensions 10,5 po x 6,5 po x 4,375 po
Distance jusqu’au centre 5.25 in
Hauteur 4.375 in
Largeur 6.5 in
Longueur 10.5 in
Poids 1.35 lb
Poids brut de l’emballage 1.35 lb
Profondeur 4.375 in

Évaluations électriques

Courant nominal 0.075 A
Facteur de puissance Greater than 0.90
Fréquence nominale 60 Hz
Lumens par Watt 62.1656050955414 Lum/Watt
Puissance de l’ampoule (W) 9 W
Tension nominale 120 V

Lié au chef d'orchestre

Longueur des fils 6 in

Certifications et conformité

Certifié ENERGY STAR Yes
DarkSky (Ciel foncé) No
Enregistré pour certification cCSAus
Enregistré pour certification d’emplacement Wet Location Listed
Indicateur de contenu d’autres métaux lourds No
JA8 No
Loi américaine « Americans with Disabilities Act » No
Norme(s) de l’industrie Meets FCC Title 47, Part 15 Class B
Rendement énergétique élevé Yes
TM-21 60000
Titre 20 Yes
Titre 22 No
Titre 24 Yes

Logistique

Nombre d’unités sur la palette 48
Quantité dans l’emballage 6

Liens de ressources

Numéro du feuillet d’instruction 93061257