text.skipToContent text.skipToNavigation
Francais
  • English
  • Francais

Pinces à sertir et découpeurs

OEM840NCP

Par Burndy  
ID catalogue : OEM840NCP
Presse à banc pneumatique FEO, 4.5T, 90-100 psi

PAT444SLCB

Par Burndy  
ID catalogue : PAT444SLCB
11T Dieless C-Head, Hard Case, No B/C

PAT444SLIDC

Par Burndy  
ID catalogue : PAT444SLIDC
11T Dieless C-Head, 3Ah, CC, Hard Case

PAT46CLWSLI

Par Burndy  
ID catalogue : PAT46CLWSLI
Tête en C couverte 15T, 3Ah, CA, étui rigide

PAT46LW18V

Par Burndy  
ID catalogue : PAT46LW18V
Tête de loquet 15T, NiMH, CA, étui rigide

PAT46LW18V250V

Par Burndy  
ID catalogue : PAT46LW18V250V
Tête de loquet 15T, NiMH, 250V, mallette rigide

PAT46LWS18VDC

Par Burndy  
ID catalogue : PAT46LWS18VDC
Tête de C 15T, NiMH, CC, étui rigide

PAT46LWSLIDC

Par Burndy  
ID catalogue : PAT46LWSLIDC
15T tête en C, 3Ah, CC, étui rigide

PAT4PC83418V

Par Burndy  
ID catalogue : PAT4PC83418V
6T 4PT C-Head, NiMH, CA, étui rigide

PAT4PC834LIDC

Par Burndy  
ID catalogue : PAT4PC834LIDC
6T 4PT C-Head, 3Ah, CC, étui rigide

PAT500SJ66LI

Par Burndy  
ID catalogue : PAT500SJ66LI
Ciseaux 6T, D3, 3Ah, CA, HC

PAT500SJ66LIDC

Par Burndy  
ID catalogue : PAT500SJ66LIDC
Ciseaux 6T, D3, 3Ah, CC, HC

PAT500SJ66LILCB

Par Burndy  
ID catalogue : PAT500SJ66LILCB
Ciseaux 6T, D3, HC, Pas de B/C

PAT500SJ68L5

Par Burndy  
ID catalogue : PAT500SJ68L5
Ciseaux 6T, O/D3, 5Ah, CA, HC

PAT500SJ68LI

Par Burndy  
ID catalogue : PAT500SJ68LI
Ciseaux 6T, O/D3, 3Ah, CA, HC

PAT500SJ68LICUTKIT1

Par Burndy  
ID catalogue : PAT500SJ68LICUTKIT1
Ciseaux 6T, O/D3, ACSR, 3Ah, CA, HC

PAT500SJ68LIDC

Par Burndy  
ID catalogue : PAT500SJ68LIDC
Ciseaux 6T, O/D3, 3Ah, CC, HC

PAT500SJ68LILCB

Par Burndy  
ID catalogue : PAT500SJ68LILCB
Ciseaux 6T, O/D3, HC, Pas de B/C

PAT500SJ6L5CUTKIT1

Par Burndy  
ID catalogue : PAT500SJ6L5CUTKIT1
Ciseaux 6T, BG/D3, ACSR, 5Ah, CA, HC

PAT500SJ6LI

Par Burndy  
ID catalogue : PAT500SJ6LI
Ciseaux 6T, BG/D3, 3Ah, CA, HC

PAT500SJ6LICUTKIT1

Par Burndy  
ID catalogue : PAT500SJ6LICUTKIT1
Ciseaux 6T, BG/D3, ACSR, 3Ah, CA, HC

PAT500SJ6LIDC

Par Burndy  
ID catalogue : PAT500SJ6LIDC
Ciseaux 6T, BG/D3, 3Ah, CC, CC
Page 1 de 11